2. Snímače a merače
  3. Príslušenstvo

EXT-AC-L400



Back to product category
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Airflow volume probe 400 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 400 mm

List price
121,00 €
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Tube 1000 mm for airflow volume probe, Set of 2 pcs.

List price: 6,50 €
Add to Project List
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-piece for airflow volume probe, Set of 2 pcs.

List price: 7,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Probe length
400 mm

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)