1. Kezdőlap
  2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (vzduch)

01DT-1FR



Vissza a termékkategóriához
01DT-1FR

01DT-1FR

Duct/Immersion sensor Temperature passive, NTC1k8, Probe length 300 mm, Probe diameter 6 mm

Parts included: mounting clip, screws, adhesive foil

Listaár
53,60 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Letöltések

Documentation

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most
  • Letöltés

Tender Texts

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

CAD Data 3D

  • Letöltés

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Data for planners

  • Megtekintés most

MagiCAD Cloud

  • Megtekintés most

Success Stories

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

A-22D-A03

A-22D-A03

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 120°C [248°F], Plastic

Listaár: 10,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A05

A-22D-A05

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 260°C, Brass

Listaár: 21,10 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A09

A-22D-A09

Mounting plate S housing

Listaár: 6,70 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A44

A-22P-A44

Thermal contact fluid

Listaár: 2,80 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A45

A-22P-A45

Compression fitting, Stainless steel, G 1/4" (external thread) for 6 mm, with cutting ring

Listaár: 29,30 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A51

A-22P-A51

Cold barrier, Plastic, L 50 mm, for thermowell A-22P-A..

Listaár: 24,60 €
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A14

A-22P-A14

Thermowell Stainless steel, 300 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 45,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A26

A-22P-A26

Thermowell Brass, 300 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 23,20 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A29

A-22P-A29

Thermowell Stainless steel, 250 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 44,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A30

A-22P-A30

Thermowell Brass, 250 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 21,80 €
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

Listaár: 41,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range 2024

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
NTC1k8
Output signal passive temperature
NTC1k8
Probe length
300 mm

Vitajte v Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)