SFA
Rotary actuator fail-safe, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 75 s, IP54
- Listenpreis
- 449,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Power consumption (running)
- 7 W
- Power consumption (holding)
- 3.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 18 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Torque
- 20 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Direction of rotation (fail-safe)
- Selectable by mounting L/R
- Manual override
- By means of hand crank and locking switch
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 75 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- <20 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 10...25.4 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]