TF230-SR
Rotary actuator fail-safe, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42
- Kataloška cena
- 306,00 €
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
- Dodaci
- Detalji
Downloads
Dodaci
Mechanical accessory
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
List price: 66,00 €
Electrical accessory
CRP24-B1
Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V
List price: 131,00 €
Detalji
Specifikacije
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Vezérlés csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 2.5 Nm
- Vezérlés típusa
- DC 2...10 V
- Hajtómű mozgásiránya
- választható L/R kapcsolóval
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Választható B/J felszereléssel
- Kézi felülbírálás
- Nem
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <25 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...12.7 mm
- IP védelem
- IP42
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]