3. Servopohony ventilov

NRFD230A-3-O



Back to product category
NRFD230A-3-O

NRFD230A-3-O

Rotary actuator fail-safe NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-point, 35 s, IP54

List price
438,00 €
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
AC 100...240 V
Power consumption (running)
5 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
16 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
5 Nm
Control type
3-point
Direction Of Motion Motor
Y = 0 (A – AB = 0%)
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NO, valve open (A – AB = 100%)
Manual override
No
Running time (motor)
35 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)