3. Servopohony ventilov

NRF24A-SR-S2



Learn more
Back to product category
NRF24A-SR-S2

NRF24A-SR-S2

Rotary actuator fail-safe NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54

List price
469,00 €
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
3.5 W
Power consumption (holding)
2.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
6 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NC, valve closed (A – AB = 0%)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Running time (motor)
90 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
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
Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)