LRF230-S-O
Rotary actuator fail-safe NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listaár
- 430,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 3.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6.5 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Forgatónyomaték
- 4 Nm
- Vezérlés típusa
- nyit/zár
- Forgásirány (vészállás funkció)
- Tápellátás nélküli NO, nyitott szelep (A – AB = 100%)
- Kézi felülbírálás
- Kézi hajtóművel, bármilyen pozícióban rögzíthető
- Futásidő (motor)
- 75 s / 90°
- Futásidő (vészállás funkció)
- <20 s
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]