CQKD24A
Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 15 s, IP40
- Listenpreis
- 172,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.34 mm²
- Drehmoment
- 1 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Fest stromlos geschlossen (Endanschlag NC = 0%)
- Handverstellung
- Mit Antrieb (ausgeklickt)
- Laufzeit (Motor)
- 15 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 15 s
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- 5...40°C [41...104°F]