3. Servopohony bez zabezpečenia proti zlyhaniu

VLM24A-LP1



Back to product category
VLM24A-LP1

VLM24A-LP1

Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP40

List price
767,00 €
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
System Integration

Current Documents
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Grommet for RJ connection module
Multipack 50 pcs.

List price: 385,00 €
Add to Project List

Tools

ZTH EU

ZTH EU

Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices

List price: 594,00 €
Add to Project List
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

List price: 94,60 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
3.5 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 6x 0.5 mm²
Connection Ethernet
RJ45 socket
Torque
5 Nm
Control type
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
150 s / 90°
Running time motor variable
35...150 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp 6...20 mm
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)