UH230Y-L.1
Linear actuator, 50 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 122 s, Stroke 60 mm, IP20
Multipack 40 pcs.
- Listaár
- 3.784,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC 100...240 V
- Power consumption (running)
- 2 W
- Power consumption (holding)
- 1.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 4.5 VA
- Connection Supply Control
- Connector plug (Cable-side connector socket not included in scope of delivery)
- Connection Plug
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Erő
- 50 N
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- elektromos beszerelés szerint
- Kézi felülbírálás
- No
- Löket
- 60 mm
- Futásidő (motor)
- 122 s / 100 mm
- IP védelem
- IP20
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]