TMC230A-S-F
Fast running rotary actuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 35 s, 1x SPDT, Form fit 8x8 mm, IP54
Dieser Artikel wird auf Bestellung produziert und kann nicht zurückgegeben werden, falls nicht mehr benötigt.
- Listenpreis
- 189,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
K-ELA
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...20 mm
Multipack 20 Stk.
K-ELA10
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...10 mm
Multipack 20 Stk.
K-ELA13
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...13 mm
Multipack 20 Stk.
K-ELA16
Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich ø6...16 mm
Multipack 20 Stk.
K5A
Klemmbock, für Klappenachsen L 13...30 mm, Klemmbereich ø8...12 mm, inkl. Verdrehsicherung 180 mm und 2 Schrauben
Z-ARS180
Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.
Elektrisches Zubehör
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Hilfsschalter
- 1x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Achsmitnahme
- Formschluss 8x8 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]