SM230A-TP
Rotary actuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, IP54, Terminals
- Listenpreis
- 233,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
K-ENSA
Shaft clamp one-sided for NM..A, SM..A, clamping range ø8...26 mm
Multipack 20 pcs.
K-ENSA-I
Shaft clamp one-sided for SM..A for CrNi (INOX), clamping range ø12...26 mm, for CrNi shaft (INOX)
Multipack 20 pcs.
K-SA
Shaft clamp reversible for SM..A, NKQ..A, NMQ..A, clamping range ø10...20 mm
Z-ARS180
Anti-rotation mechanism, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 pcs.
Z-ARS230
Anti-rotation mechanism, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 pcs.
ZF10-NSA
Form fit insert, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
ZF12-NSA
Form fit insert, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
ZF15-NSA
Form fit insert, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
ZF16-NSA
Form fit insert, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
Elektrisches Zubehör
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm, 3-adrig)
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]