LM24A-MOD-J6
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 150 s (35...150 s), IP40, Connector socket RJ12
Ez a termék megrendelésre készül, ezért nem küldhető vissza, ha nincs rá szükség.
- Listaár
- 291,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Mechanikus tartozékok
K-ELA
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...20 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA10
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...10 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA13
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...13 mm
Multipack 20 pcs.
K-ELA16
Shaft clamp one-sided for LM..A, TM..A, clamping range ø6...16 mm
Multipack 20 pcs.
Z-ARS180
Anti-rotation mechanism, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 pcs.
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
ZTH EU
Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices
ZK1-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket
ZK2-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.3 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- RJ12 csatlakozóaljzat
- Forgatónyomaték
- 5 Nm
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0/1 kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Motor futásidő változtatható
- 35...150 s
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 6...20 mm
- IP védelem
- IP40
- NEMA védelmi mód
- NEMA 1
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 1
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]