CM24G-SR-R
Rotary actuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP66
- Listaár
- 207,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-ESCM
End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.
Listaár: 23,40 €
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 1 W
- Power consumption (holding)
- 0.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 1.5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Torque
- 2 Nm
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- clockwise rotation (cw)
- Manual override
- With magnet
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 75 s / 90°
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...12.7 mm
- Protection category
- IP66
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]