1. Početak
  2. Pokretači
  3. Dodaci

Z-UIC



Back to product category
Z-UIC

Z-UIC

Signal converter voltage/current 100 kΩ 4...20 mA, Supply AC/DC 24 V

Kataloška cena
298,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Detalji
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now
  • Download
  • Download

CAD / BIM

CAD Data 3D
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
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Connection Supply Control
Terminals 1.5 mm² Cu wire or 1.0 mm² Cu strands (Cable diameter 5...9.5 mm, 4-wire)
Protection category
IP66
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)