22PEM-1UD
Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h
Parts included: grommet for RJ connection module with clamp, security seal with wire, insulation shell
- List price
- 1.257,00 €
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
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
A-22PEM-A01
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
List price: 22,90 €
A-22PEM-A07
T-Stück, DN 20, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1
List price: 23,60 €
ZREV20F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 20, Rp 3/4", G 1"
List price: 20,10 €
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Gateways and field modules
Replacement sensor modules
Product videos
Belimo Sensor Range 2024
Thermal energy meter activation
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
-
- Flow
- Temperature
- Output signal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flow qp
- 2.5
- Communication
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Output Voltage [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Display type
- LCD
- Fluid
- Water
- Valve size
- 20 mm
- Valve size
- 3/4 inch