2. RetroFIT+
  3. Pohony regulačných ventilov

NR24-SR



Learn more
Back to product category
NR24-SR

NR24-SR

Rotary actuator for mixing valves, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
2.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
10 Nm
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
clockwise rotation (cw)
Manual override
Temporary and permanent gear train disengagement with rotary knob on the housing
Angle of rotation
90
Running time (motor)
140 s / 90°
Protection category
IP40

Vitajte v spoločnosti Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)