1. Početak
  2. RetroFIT+

Pokretači dempera

Belimo RetroFIT+ predstavuje univerzálny sortiment pohonov klapiek, ktoré sú špeciálne navrhnuté na modernizáciu súčasných inštalácií.

Learn more
Filter by
Sort by:  Relevantnost
Movement type
Torque
Force
Control type
Running time
Mechanical interface
Electrical connection
Clear
9 Results found
Sort by:  Relevantnost
  • Relevantnost
  • Ime (rastućim redosledom)
  • Ime (padajućim redosledom)
  • Cena (rastuća)
  • Cena (padajuća)
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 100 mm, IP54, Terminals

List price: 250,00 €
Add to Project List
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 200 mm, IP54, Terminals

List price: 254,00 €
Add to Project List
LH24A-MP300-TP

LH24A-MP300-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 300 mm, IP54, Terminals

List price: 263,00 €
Add to Project List
LH24A-MP60-TP

LH24A-MP60-TP

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Stroke 60 mm, IP54, Terminals

List price: 250,00 €
Add to Project List
LM24A-MP-TP

LM24A-MP-TP

Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (35...150 s), IP54, Terminals

List price: 236,00 €
Add to Project List
NM24A-MP-TP

NM24A-MP-TP

Rotary actuator, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP54, Terminals

List price: 304,00 €
Add to Project List
SM24A-MA

SM24A-MA

Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

List price: 419,00 €
Add to Project List
SM24A-MP-TP

SM24A-MP-TP

Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Terminals

List price: 346,00 €
Add to Project List
GM24A-MP-TP

GM24A-MP-TP

Rotary actuator, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (75...290 s), IP54, Terminals

List price: 499,00 €
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
Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)