2. RetroFIT+
  3. Топчест вентил актуатори

NRD230-3-SI



Back to product category
NRD230-3-SI

NRD230-3-SI

Short stroke actuator for Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-point, 140 s, Stroke 5.5 mm, IP40, Cable

List price
209,00 €
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
SNR

SNR

Auxiliary switch 1x SPDT for 3-point HT actuators with cable connection

List price: 34,80 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 230 V
Power consumption (running)
3.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
3.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
500 N
Control type
3-point
Manual override
Temporary and permanent gear train disengagement with rotary knob on the housing
Stroke
5.5 mm
Running time (motor)
140 s / 5.5 mm
Protection category
IP40

Vitajte v Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)