3. Lineárne servopohony

SH230ASR100



Back to product category
SH230ASR100

SH230ASR100

Linear actuator, 450 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 100 mm, IP54

List price
377,00 €
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
Z-AS1

Z-AS1

End stop kit, for SH..
Multipack 20 pcs.

List price: 94,00 €
Add to Project List
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

List price: 20,20 €
Add to Project List
Z-KS1

Z-KS1

Coupling piece M8

List price: 58,40 €
Add to Project List

Electrical accessory

CRP24-B1

CRP24-B1

Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V

List price: 131,00 €
Add to Project List
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGF24

SGF24

Positioner for front-panel mounting

List price: 109,00 €
Add to Project List
Z-UIC

Z-UIC

Signal converter voltage/current 100 kΩ 4...20 mA, Supply AC/DC 24 V

List price: 298,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
3 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
6 VA
Connection Supply
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Connection Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
450 N
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
selectable with switch
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
100 mm
Running time (motor)
150 s / 100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)