3. Lineárne servopohony

LH24A300



Learn more
Back to product category
LH24A300

LH24A300

Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 300 mm, IP54

List price
180,00 €
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
Z-AS2

Z-AS2

End stop kit, for LH.. / CH..
Multipack 20 pcs.

List price: 86,00 €
Add to Project List
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

List price: 20,20 €
Add to Project List
Z-KS2

Z-KS2

Coupling piece M6

List price: 58,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1.5 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
3 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
150 N
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0 (extended) / 1 (retracted)
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
300 mm
Running time (motor)
150 s / 100 mm
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
Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)