SN2-C7/500
Auxiliary switch 2x SPDT cable length 5 m
A ZSN-B or ZSN-BF bracket is required for mounting
- Listaár
- 139,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Auxilary Switch
- Cable 5 m, 6 x 0.75 mm²
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]