1. Početak
  2. Pokretači
  3. Brzi pokretači

NKQ24A-SZ



Back to product category
NKQ24A-SZ

NKQ24A-SZ

Rotary actuator fail-safe, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54

Kataloška cena
686,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Detalji
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
Dodaci

Mechanical accessory

Z-SPA

Z-SPA

Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.

List price: 126,00 €
Add to Project List
AH-25

AH-25

Forgattyúkar standard rögzítőbilincshez (egyoldalas)

List price: 16,90 €
Add to Project List
AV8-25

AV8-25

Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø8...22.7 mm zsalutengelyhez

List price: 59,80 €
Add to Project List
ZG-NMA

ZG-NMA

Szerelőkészlet rudazatos mozgatáshoz sík beszereléshez

List price: 66,10 €
Add to Project List

Electrical accessory

S1A

S1A

Segédkapcsoló 1x SPDT felerősíthető

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

List price: 116,00 €
Add to Project List
CRP24-B1

CRP24-B1

Pozícionáló falra rögzítéshez, 0...100%, kiválasztható működési tartomány, 0...10 V vagy 2...10 V

List price: 131,00 €
Add to Project List
SGA24

SGA24

Pozícionáló falra rögzítéshez

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGE24

SGE24

Pozícionáló beépítési szereléshez

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGF24

SGF24

Pozícionáló első panel szereléséhez

List price: 109,00 €
Add to Project List
Z-UIC

Z-UIC

Jelátalakító feszültség/áram 100 kΩ 4...20 mA, AC/DC 24 V-os betáplálás

List price: 298,00 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
11 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
22 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Torque
6 Nm
Control type
DC 0.5...10 V
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
Direction of rotation (fail-safe)
Selectable with switch 0...100%
Manual override
With push-button
Angle of rotation
95
Running time (motor)
4 s / 90°
Running time (fail-safe)
4 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...26.7 mm