P1000A
Feedback potentiometer 1 kΩ add-on
Ajánlás: feszültségosztóként való kábelezés. Kérjük, vegye figyelembe az adatlapon szereplő információkat.
- Listaár
- 116,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-SPA
Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.
Listaár: 126,00 €
Részletek
Specifikációk
- Potenciométer csatlakozása
- Kábel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogénmentes
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- 346
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]