TF24
Rotary actuator fail-safe, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, IP42
- Listaár
- 205,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Z-ARS180
Anti-rotation mechanism, 180 mm, for TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 pcs.
Listaár: 66,00 €
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2.5 W
- Power consumption (holding)
- 1.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Torque
- 2.5 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Direction of rotation (fail-safe)
- Selectable by mounting L/R
- Manual override
- No
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- 75 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- <25 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 6...12.7 mm
- Protection category
- IP42
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]