NM24P-S
Rotary actuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, 1x SPDT, IP66/67
Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.
Everything else remains the same.
- Listaár
- 494,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 1.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.2 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 3.5 VA
- Segédkapcsolók
- 1x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Forgatónyomaték
- 10 Nm
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hajtómű mozgásiránya
- választható 0 (óramutató járásával ellentétes forgásirány) / 1 (óramutató járásával megegyező forgásirány) kapcsolóval
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Elfordulási szög
- 95
- Futásidő (motor)
- 150 s / 90°
- Mechanikus kapcsolódás
- Univerzális rögzítőbilincs 10...20 mm
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]