VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modular VAV/duct pressure control solution with dynamic Δp sensor, can be combined with external VST damper actuator.
Field of application: VAV units or control dampers in comfort ventilation systems
Verfügbare Antriebe siehe "Elektrisches Zubehör"
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
LF24-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Rotary actuator for VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Rotary actuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Rotary actuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Rotary actuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Rotary actuator fail-safe for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Rotary actuator for VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Rotary actuator for VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Dummy plug for VST connector plug, for applications without actuator
Multipack 25 pcs.
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
ZTH EU
Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2 VA plus angeschlossener VST-Antrieb
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP42
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 1
- Umgebungstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]