2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22DT-14N



Zurück zur Produktkategorie
22DT-14N

22DT-14N

Kanal-/Tauchsensor Temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondenlänge 150 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie

Listenpreis
110,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen

Ausschreibungstexte

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Daten für Planer

  • Jetzt anzeigen

CAD-Download / 3D-Viewer

  • Jetzt anzeigen

MagiCAD Cloud

  • Jetzt anzeigen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 10,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: 21,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A09

A-22D-A09

Montageplatte S Gehäuse

Listenpreis: 6,70 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: 2,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A45

A-22P-A45

Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: 29,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A51

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: 24,60 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tauchhülsen

A-22P-A08

A-22P-A08

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 35,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A10

A-22P-A10

Tauchhülse nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 39,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A20

A-22P-A20

Tauchhülse Messing, 100 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 16,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A22

A-22P-A22

Tauchhülse Messing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 18,70 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 41,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So installieren Sie einen 22DT..-Sensor

• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
4...20 mA
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
Sondenlänge
150 mm

Vitajte v Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)