01DT-1FN
Duct/Immersion sensor Temperature passive, NTC1k8, Probe length 150 mm, Probe diameter 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie
- Listenpreis
- 50,40 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Tauchhülsen
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.
Listenpreis: 41,00 €
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- NTC1k8
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- NTC1k8
- Sondenlänge
- 150 mm