2. Snímače a merače
  3. Potrubné snímače (voda)

22PDP-186



Back to product category
22PDP-186

22PDP-186

Differential pressure sensor Water, 0...10 bar, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

ATTENTION: Take the static and dynamic pressure into account when making your selection! The installation instructions must be followed exactly. Please contact us for support.

Parts included: mounting plate, dowels, screws

List price
884,00 €
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
  • Product videos
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduction adapter, G 1/4" (internal thread) to G 1/2" (external thread)

List price: 17,60 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Play now Share via email

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
Differential pressure
Output signal
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Measuring range pressure
0...10 bar
Output Voltage [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output Current [Range]
1x 4...20 mA, max. resistance 500 Ω
Output signal active note
0...5/10 V or 4...20 mA output, selectable with switch
Display type
LCD

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)