2. Actuators
  3. Valve Actuators

CQ24A-BAC



Back to product category
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

List price
205,00 €
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
Dokumentáció

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Tender szövegek

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Adatok a tervezők számára

  • View now
  • View now

CAD letöltés / 3D betekintő

  • View now

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Download
  • Download
  • Download

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Download

Sikertörténetek

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

ZCQ-E

ZCQ-E

Tengely-meghosszabbítás CQ

List price: 27,70 €
Add to Project List
ZCQ-W

ZCQ-W

Házburkolat CQ, Szín: fehér (RAL 9010)

List price: 8,80 €
Add to Project List

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

List price: 369,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
0.7 W
Power consumption (holding)
0.6 W
Power Consumption For Wire Sizing
1.5 VA
Connection Supply Control
Kábel 1 m, 4x 0.34 mm²
Torque
1 Nm
Control type
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Manual override
Hajtóművel (kikattintva)
Running time (motor)
75 s / 90°
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
5...40°C [41...104°F]

Vitajte v Belimo Austria

geolocation.description.text.austria
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)