2. Pogoni
  3. Pribor

S2A



Back to product category
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price
95,50 €
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
  • Product videos
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

List price: 126,00 €
Add to Project List
Product videos

How-To: S2A / S1A auxiliary switch

Play now Share via email
Details

Specifications

Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Vitajte v spoločnosti Belimo Áustria

Videti je, da vaša lokacija ni Avstrija. Izdelki in storitve, predstavljeni na tej spletni strani, morda niso na voljo v vaši državi. Prav tako ni možna prijava/registracija. Spodaj poiščite svojo lokalno spletno stran Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)