3. Servopohony ventilov

CQ230A-T



Back to product category
CQ230A-T

CQ230A-T

Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40, Terminals

List price
122,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

List price: 23,40 €
Add to Project List
ZCQ-C

ZCQ-C

End stop clip, for CQ.. actuator
Multipack 5 pcs.

List price: 8,45 €
Add to Project List
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindle extension CQ

List price: 27,70 €
Add to Project List
ZCQ-W

ZCQ-W

Housing cover CQ, Colour: white (RAL 9010)

List price: 8,80 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
1 W
Power consumption (holding)
0.7 W
Power Consumption For Wire Sizing
2 VA
Connection Supply Control
Terminals 2.5 mm² (cable ø6.3...6.8 mm, 3-wire)
Torque
1 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With actuator (clicked out)
Running time (motor)
75 s / 90°
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
5...40°C [41...104°F]

Vitajte v Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)