Domov

Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Zobraziť priečinok sťahovania
Prejsť na centrum sťahovania

Položky vo vozíku

Vozík je prázdny.
pol. vo vozíku

Solution

Množstvo:
Celkovo:
Zobraziť nákupný vozík/Projektový zoznam
Otvorte si iný projektový zoznam
Export ako .xlsx Export ako .csv Import z .csv Import z .bel
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
    Slovenský

    Deutsch

    English

    Magyar

    Slovenščina

    Slovenský
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
  • Položky vo vašom priečinku sťahovania

    Priečinok sťahovania je prázdny
    pol. v priečinku sťahovania

    !

    Zobraziť priečinok sťahovania
    Prejsť na centrum sťahovania
  • Položky vo vozíku

    Vozík je prázdny.
    pol. vo vozíku

    Solution

    Množstvo:
    Celkovo:
    Zobraziť nákupný vozík/Projektový zoznam
    Otvorte si iný projektový zoznam
    Export ako .xlsx Export ako .csv Import z .csv Import z .bel
  1. Home
  2. Sevopohony
  3. Lineárne servopohony

SH230ASR200



Back to product category
SH230ASR200

SH230ASR200

Linear actuator, 450 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 200 mm, IP54

List price
392,00 €
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
Z-AS1

Z-AS1

End stop kit, for SH..
Multipack 20 pcs.

List price: 94,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

List price: 20,20 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-KS1

Z-KS1

Coupling piece M8

List price: 58,40 €
Your price: ...
Add to Project List

Electrical accessory

CRP24-B1

CRP24-B1

Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V

List price: 131,00 €
Your price: ...
Add to Project List
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting

List price: 153,00 €
Your price: ...
Add to Project List
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting

List price: 153,00 €
Your price: ...
Add to Project List
SGF24

SGF24

Positioner for front-panel mounting

List price: 109,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-UIC

Z-UIC

Signal converter voltage/current 100 kΩ 4...20 mA, Supply AC/DC 24 V

List price: 298,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
3 W
Power consumption (holding)
1 W
Power Consumption For Wire Sizing
6 VA
Connection Supply
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Connection Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
450 N
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
selectable with switch
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
200 mm
Running time (motor)
150 s / 100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Vitajte v Belimo {{js-currentCountryName}}

Zdá sa, že sa nenachádzate v {{js-currentCountryName}}. Produkty a služby na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine ({{js-geoCountryName}}). Prihlásenie/registrácia tiež nie je možná. Nájdite nižšie svoju miestnu webovú stránku Belimo.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Tiráž Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)