SBG24
Range controller for wall mounting
- Listenpreis
- 211,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC 24 V
- Power consumption (running)
- 1 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 1.5 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 4 mm²
- Protection category
- IP40
- Ambient Tempreture
- -20...50°C [-4...122°F]