1. Početak
  2. Senzori/merila
  3. Dodaci

R-22PEM-0UF



Back to product category
R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Sensor module MID thermal energy meter DN 32

Kataloška cena
642,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Detalji
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
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
6
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water
Valve size
32 mm
Valve size
1 1/4 inch

Vitajte v Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Kontaktujte nás Zásady ochrany osobných údajov Zmena nastavení ochrany súkromia Bezpečnostné upozornenia Všeobecné obchodné podmienky Tiráž
+43 1 7490361 0
Prihlásiť sa k odberu noviniek
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)