22PEM-1UC
Thermal energy meter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h
Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Drehplombe mit Draht, Dämmschale
- Listenpreis
- 1.123,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
A-22PEM-A01
Insulation shell for Thermal Energy Meter, DN 15...25
only for non-condensing applications
A-22PEM-A06
T-piece, DN 15, M10x1 for external direct immersion temperature sensor T1
ZREV15F
Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
Gateways und Feldmodule
Ersatz-Sensormodule
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Aktivierung thermischer Energiezähler
Dieses Video zeigt die Aktivierung thermischer Energiezähler via Smartphone.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
-
- Durchfluss
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Durchflussmenge qp
- 1.5
- Kommunikation
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Anzeige Typ
- LCD
- Medium
- Wasser
- Ventilgrösse
- 15 mm
- Ventilgrösse
- 1/2 inch