R-22PEM-0UC
Sensor module MID thermal energy meter DN 15
- Listaár
- 547,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Kábel
- Mért értékek
- Áramlás
- qp térfogatáram
- 1.5
- Kimeneti feszültség [tartomány]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Közeg
- Hűtött és meleg víz
- Szelepméret (DN)
- 15 mm
- Szelepméret (DN)
- 1/2 inch