GK24G-MP
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67
- List price
- 1.421,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
Electrical accessory
CRP24-B1
Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V
HH24-MG
Heizung, mit mechanischem Hygrostat
HT24-MG
Heizung, mit einstellbarem Thermostat
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 11 W
- Power consumption (holding)
- 3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 21 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 40 Nm
- Control type
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Direction of rotation (fail-safe)
- Selectable with switch 0...100%
- Manual override
- With push-button (under protective housing)
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Running time motor variable
- 90...150 s
- Running time (fail-safe)
- 35 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 14...26.7 mm
- Protection category
- IP66/67
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 4X
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 4X
- Ambient Temperature
- -30...50°C [-22...122°F]