SGF24
Positioner for front-panel mounting
- Listaár
- 109,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 0.3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 1 VA
- Connection Supply Control
- Terminals 1.5 mm²
- Protection category
- IP40
- Ambient Tempreture
- -20...50°C [-4...122°F]