Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Changeover ball valve, 3-way, L-bore, DN 15, Internal thread, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 5.5 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Insulation shell for valve R3.., DN 15, (Kvs ≥2.5)
only for non-condensing applications