01CT-1BH
Cable temperature sensor passive, Pt1000, Probe length 50 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
- Listenpreis
- 19,40 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Tauchhülsen
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- Pt1000
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- Pt1000
- Sondenlänge
- 50 mm