2. Osjetnici/mjerači
  3. Pribor

R-22PE-0UD



Back to product category
R-22PE-0UD

R-22PE-0UD

Sensor module thermal energy meter DN 20

List price
489,00 €
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
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
2.5
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
20 mm
Valve size
3/4 inch

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)