2. Osjetnici/mjerači
  3. Pribor

EXT-AC-L500



Back to product category
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Airflow volume probe 500 mm for rectangular duct, min. 2 m/s, Probe length 500 mm

List price
133,00 €
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Tube 1000 mm for airflow volume probe, Set of 2 pcs.

List price: 6,50 €
Add to Project List
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-piece for airflow volume probe, Set of 2 pcs.

List price: 7,40 €
Add to Project List
Details

Specifications

Probe length
500 mm

Dobro došli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)