EV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 40 mm, IP54, Terminals with cable
- Listaár
- 1.051,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
ZTH EU
Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices
Listaár: 594,00 €
ZK1-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket
Listaár: 94,60 €
ZK2-GEN
Connecting cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal
Listaár: 31,60 €
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 4 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1.5 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 6 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 4x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
- Erő
- 2500 N
- Vezérlés típusa
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 40 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 40 mm
- Motor futásidő változtatható
- 90...150 s
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]