CQC230A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 35 s, IP40
- Listenpreis
- 124,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC 100...240 V
- Power consumption (running)
- 1 W
- Power consumption (holding)
- 0.7 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 2 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- 1 Nm
- Control type
-
- Open/close
- 3-point
- Manual override
- With actuator (clicked out)
- Running time (motor)
- 35 s / 90°
- Protection category
- IP40
- Ambient Tempreture
- 5...40°C [41...104°F]