BFL24-ST
Fire damper actuator, 4 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable with connector plug
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
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
ZA12ON-B.1
Alakzáró betét 12/10 mm bütykök nélkül BFL-hez
100 darabos multipack csomag.
List price: 98,00 €
ZKN1-B.1
Kézi hajtókar, 40 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
List price: 147,00 €
ZKN2-B.1
Kézi hajtókar, 63 mm, BFL, BFN, BEN, BEE-hez
100 darabos multipack csomag.
List price: 173,00 €
Electrical accessory
BKN230-24-MOD
Kommunikációs és tápegység 24 V-os tűzvédelmi csappantyúmozgatókhoz csatlakozódugóval
List price: 412,00 €
Product videos
Fire damper actuators BFL and BFN
Advantages of motorised fire dampers
Fire protection scenarios
Details
Specifications
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2.5 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 0.7 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4 VA
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 2x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel csatlakozódugóval 1 m, 6x 0.75 mm² (halogénmentes)
- Connection Plug
-
- Supply / control: 3-pole plug, suitable for communication and power supply units (see "Accessories")
- Auxiliary switch: 6-pole plug, suitable for communication and power supply units (see "Accessories")
- Torque
- 4 Nm
- Control type
- Open/close
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Manual override
- Pozíció ütközővel
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- <60 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- 20 s
- Mechanical interface
- Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
- Protection category
- IP54