BF24-SR-TN
Fire damper actuator, 18 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cable, Thermoelectric tripping device BAT (72°C)
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Mechanical accessory
Electrical accessory
BAT72
Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm
BAT72/9
Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 90 mm
ZBAT72
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT72.1
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm
20 darabos multipack csomag.
ZBAT72/9
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm
ZBAT95
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT95.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 95°C (colour grey), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
ZBAT95/9
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm
ZBAT120
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm
ZBAT120.1
Spare tripping element for BAT, Duct inside temperature 120°C (colour orange), Probe length 65 mm
Multipack 20 pcs.
ZBAT140
Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm
Advantages of motorised fire dampers
Fire protection scenarios
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 7 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 9.5 VA
- Auxiliary switches
- 2x SPDT
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (halogen-free)
- Connection Auxilary Switch
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
- Torque
- 18 Nm
- Control type
- DC 2...10 V
- Direction Of Motion Motor
- selectable by mounting L/R
- Manual override
- With position stop
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- <120 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- 16 s
- Mechanical interface
- Form fit 12x12 mm, non-continuous hollow shaft
- Protection category
- IP54