Početna stranica

Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Pogledaj mapu za preuzimanje
Idite u centar za preuzimanje

Artikli u vašoj košarici

Košarica je prazna.
artikl/artikla u košarici

Solution

Količina:
Ukupno:
Pogledaj košaricu / popis projekata
Otvori drugi popis projekata
Izvezi kao datoteku u formatu .xlsx Izvezi kao datoteku u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .bel
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
  • Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

    Mapa za preuzimanje je prazna
    Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

    !

    Pogledaj mapu za preuzimanje
    Idite u centar za preuzimanje
  • Artikli u vašoj košarici

    Košarica je prazna.
    artikl/artikla u košarici

    Solution

    Količina:
    Ukupno:
    Pogledaj košaricu / popis projekata
    Otvori drugi popis projekata
    Izvezi kao datoteku u formatu .xlsx Izvezi kao datoteku u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .csv Uvezi iz datoteke u formatu .bel
  1. Home
  2. Pogoni
  3. Linearni pogoni

CH24-SR-L100.2



Back to product category
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Linear actuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Stroke 100 mm, IP54
Multipack 20 pcs.

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
Z-AS2

Z-AS2

End stop kit, for LH.. / CH..
Multipack 20 pcs.

List price: 86,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-DS1

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

List price: 20,20 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-ESCM

Z-ESCM

End stop clip, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 pcs.

List price: 23,40 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-FKCH

Z-FKCH

Spring clip, for CH..
Multipack 20 pcs.

List price: 27,60 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-KS2

Z-KS2

Coupling piece M6

List price: 58,40 €
Your price: ...
Add to Project List
Z-MA

Z-MA

Gear train disengagement magnet, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 pcs.

List price: 130,00 €
Your price: ...
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
1 W
Power consumption (holding)
0.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
1.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
125 N
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
Y = 0 V: retracted
Manual override
With magnet
Stroke
100 mm
Running time (motor)
380 s / 100 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Dobro došli u Belimo {{js-currentCountryName}}

Čini se da se ne nalazite u {{js-currentCountryName}}. Proizvodi i usluge na ovoj stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji ({{js-geoCountryName}}). Isto tako, prijava/registracija nije moguća. U nastavku pronađite lokalnu web-lokaciju tvrtke Belimo.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Impresum Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)