2. Osjetnici/mjerači
  3. Kanalski osjetnici (zrak)

01CT-1DLF



Learn more
Back to product category
01CT-1DLF

01CT-1DLF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Ni1000TK5000, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire

Parts included: mounting flange

List price
36,00 €
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
Belimo Sensor Range

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Ni1000TK5000
Output signal passive temperature
Ni1000TK5000
Probe length
100 mm

Dobrodošli u Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Kontaktirajte nas Politika o privatnosti Promjena postavki privatnosti Sigurnosne naponmene Opći uvjeti poslovanja Impresum
+43 1 7490361 0
Prijavite se na newsletter
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)